T513QSQS
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RT Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rt_line_brass_standard_fittings/rt23_female_tee.prj},{NB=T513QSQS},{NAME=T513QSQS},{CODE=T513QSQS},{TIPO=RT23 M16x1,5 M16x1,5},{MAT=Brass},{D1=M16x1,5},{L1=25,5},{CH=15},{G=82,5},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T513QSQS},{NNCUSTOM=RT23},{NTCUSTOM=Female Tee},{LINACUSTOM=T513QSQS},{STEPFILE=T513QSQS},{PNGFILE=RT23},{DWGFILE=RT23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
RT23 - Female, Tee
Bill of material
T513QSQS
CODE
Code
T513QSQS
T513QSQS
TIPO
Type
RT23 M16x1,5 M16x1,5
RT23 M16x1,5 M16x1,5
MAT
Material
Brass
D1
M16x1,5
M16x1,5
L1
25,5
25,5
mm
CH
15
15
mm
G
82,5
82,5
g
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 16
bar
CONF1
Conformity
AF
Application fields
Vehicles applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청