Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTH-D30QA-NC0 - RFID
Bill of material
RTH-D30QA-NC0
ORDERNO
Part number
720-000-145
TYPE
Part reference
RTH-D30QA-NC0
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Memory size
112
H
Housing size
Ø30 mm
HM
Housing material
PPA
M
Mounting
non-embedabble
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40…+95 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
3 g
ECCN
Custom tariff number
85235100
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    CONTRINEX
    RTP-0501-000 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0090-020 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0201-000 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0160-020 - RFID
    CONTRINEX
    RLS-1300-030 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0301-000 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0501-020 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0201-020 - RFID
    CONTRINEX
    RTH-D30QA-ND0 - RFID
    CONTRINEX
    RTH-D50QA-NC0 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0301-020 - RFID
    CONTRINEX
    RCS-1XX0-000 - RFID
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD