Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTH-D50QA-ND0 - RFID
Nomenclature
RTH-D50QA-ND0
ORDERNO
Numéro d’article
720-000-143
TYPE
Désignation
RTH-D50QA-ND0
PT
Type de produit
Transponder
OF
Cadence
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Taille de mémoire
2000
H
Taille de boîtier
Ø50 mm
HM
Matériau du boîtier
PPA
M
Montage
non noyable
I
Interface
RFID
TR
Plage de température
-40…+95 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
WG
Poids
9.5 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85235100
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés