Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTL-0162-001 - RFID
Nomenclature
RTL-0162-001
ORDERNO
Numéro d’article
720-000-113
TYPE
Désignation
RTL-0162-001
PT
Type de produit
Transpondeur
OF
Cadence
31.25 kHz
S
Standard
Proprietaire
H
Taille de boîtier
Ø16 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
M
Montage
noyable
I
Interface
RFID
TR
Plage de température
-40...+125 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
WG
Poids
12.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    CONTRINEX
    YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
    CONTRINEX
    RTL-1302-001 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-2302-001 - RFID
    CONTRINEX
    RCS-1XX0-000 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-2162-001 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-0262-001 - RFID
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés