RTL-0262-001
CONTRINEX
RFID
Washdown
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/washdown/rtl_0262_001.prj},{NB=RTL-0262-001},{ORDERNO=720-000-114},{TYPE=RTL-0262-001},{PT=Transponder},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=240},{RWD=0},{H=Ø26 },{HM=Stainless steel V4A},{M=embeddable},{SV=0},{I=RFID},{C=0},{TR=-40...+125},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RT%23-LF_170601.pdf},{WG=21.2},{ECCN=8523519},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTL-0262-001 - RFID
Bill of material
RTL-0262-001
ORDERNO
Part number
720-000-114
TYPE
Part reference
RTL-0262-001
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
31.25
kHz
S
Standard
Proprietary
H
Housing size
Ø26
mm
HM
Housing material
Stainless steel V4A
M
Mounting
Embeddable
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+125
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
21.2
g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-1302-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RCS-1XX0-000 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-2162-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
RTL-2302-001 - RFID
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청