Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTL-2162-001 - RFID
Bill of material
RTL-2162-001
ORDERNO
Part number
720-000-115
TYPE
Part reference
RTL-2162-001
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
31.25 kHz
S
Standard
Proprietary
H
Housing size
M16 mm
HM
Housing material
Stainless steel V4A
M
Mounting
Embeddable
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+125 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
17.0 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CONTRINEX
    YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
    CONTRINEX
    RTL-2302-001 - RFID
    CONTRINEX
    RCS-1XX0-000 - RFID
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей