Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTM-0100-000 - RFID
Stückliste
RTM-0100-000
ORDERNO
Artikelnummer
720-000-100
TYPE
Bezeichnung
RTM-0100-000
PT
Produkttyp
Transponder
OF
Schalthäufigkeit
31.25 kHz
S
Standard
Proprietär
H
Gehäusegröße
Ø10 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
M
Einbau
bündig
I
Schnittstelle
RFID
TR
Temperaturbereich
-40...+95 °C
ER
Schutzart
IP 68
WG
Gewicht
10.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    CONTRINEX
    RTP-0502-022 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-082 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0263-020 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-062 - RFID
    CONTRINEX
    RTM-2300-000 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-120 - RFID
    CONTRINEX
    RTM-0160-000 - RFID
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen