Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTM-0160-000 - RFID
Bill of material
RTM-0160-000
ORDERNO
Part number
720-000-101
TYPE
Part reference
RTM-0160-000
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
31.25 kHz
S
Standard
Proprietary
H
Housing size
Ø16 mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
M
Mounting
Embeddable
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+95 °C
ER
Enclosure rating
IP 68
WG
Weight
12.0 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CONTRINEX
    RTP-0263-020 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-022 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-082 - RFID
    CONTRINEX
    RTM-2300-000 - RFID
    CONTRINEX
    RIS-1053-120 - RFID
    CONTRINEX
    RTP-0502-062 - RFID
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей