Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RTP-0301-000 - RFID
Nomenclature
RTP-0301-000
ORDERNO
Numéro d’article
720-000-119
TYPE
Désignation
RTP-0301-000
PT
Type de produit
Transpondeur
OF
Cadence
31.25 kHz
S
Standard
Proprietaire
H
Taille de boîtier
Ø30 mm
HM
Matériau du boîtier
PBTP
M
Montage
noyable
I
Interface
RFID
TR
Plage de température
-40...+125 °C
ER
Indice de protection
IP 67
WG
Poids
12.3 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit