Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTP-0501-020 - RFID
Bill of material
RTP-0501-020
ORDERNO
Part number
720-000-124
TYPE
Part reference
RTP-0501-020
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Memory size
160
H
Housing size
Ø50 mm
HM
Housing material
PBTP
M
Mounting
non-embedabble
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-40...+125 °C
ER
Enclosure rating
IP 67
WG
Weight
14.8 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)