Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RU60DS - Indexing disc shaft type 60DS
Bill of material
RU60DS-2-90
MODEL
Model
RU60DS-2-90
LV1
LV1 type
Indexing disc shaft type
CODE
Code
RU
VAR10
NO
60DS
VAR15
Equal score
VAR20
Driving angle
°
FIX02
Allowable radial load C1 (output shaft)
180 kgf
FIX04
Allowable axial load C2 (output shaft)
150 kgf
FIX06
Allowable torque Ts(output shaft)
See torque table kgf*m
FIX08
Allowable radial load C3 (input shaft)
100 kgf
FIX10
Maximum bending moment C4 (input shaft)
95 kgf
FIX12
Maximum torque C5 (input shaft)
6 kgf*m
FIX14
Moment of inertia C6(input shaft)
0.0019 kgf*m^2
FIX16
Segmentation accuracy
±45 sec.
FIX18
weight
13.0 kg
FIX95
PDF
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés