카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
RU60DS-2-90
PRiCi FA
Rotating motion parts
Cam indexers·planetary gear
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b10/ru60ds.prj},{NB=RU60DS-2-90},{LV1=Indexing disc shaft type},{CODE=RU},{MYCODE=P_RU},{VAR10=60DS},{VAR15=2},{AV151=2,3,4,5,6,8,10,12},{VAR20=90},{AV201=90,120,150,180,210,240,270,300},{FIX02=180},{FIX04=150},{FIX06=See torque table},{FIX08=100},{FIX10=95},{FIX12=6},{FIX14=0.0019},{FIX16=±45},{FIX18=13.0},{FIX95=PDF},{FIX96=15},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RU60DS - Indexing disc shaft type 60DS
Bill of material
RU60DS-2-90
MODEL
Model
RU60DS-2-90
LV1
LV1 type
Indexing disc shaft type
CODE
Code
RU
VAR10
NO
60DS
VAR15
Equal score
2
3
4
5
6
8
10
12
2
3
4
5
6
8
10
12
VAR20
Driving angle
90
120
150
180
210
240
270
300
90
120
150
180
210
240
270
300
°
FIX02
Allowable radial load C1 (output shaft)
180
kgf
FIX04
Allowable axial load C2 (output shaft)
150
kgf
FIX06
Allowable torque Ts(output shaft)
See torque table
kgf*m
FIX08
Allowable radial load C3 (input shaft)
100
kgf
FIX10
Maximum bending moment C4 (input shaft)
95
kgf
FIX12
Maximum torque C5 (input shaft)
6
kgf*m
FIX14
Moment of inertia C6(input shaft)
0.0019
kgf*m^2
FIX16
Segmentation accuracy
±45
sec.
FIX18
weight
13.0
kg
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청