Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Rubber feet base Ø 30/40/50/60
Stückliste
MOVET+4061408022632
TYP
Typ
45830160
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408022632
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BES
Beschreibung
M12x35
B
Nutzbare Gewindelänge
35
D
Ø-Teller
60 mm
F
Ø-Gewinde
M12
A
Mindestabstand Maschine-Boden
17.0
H
H-Gesamt
52.0
SL
Statische Belastung
4000 N
INFO
Download-Link
Download-Link