Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
Ruedas pareadas para colectividades de poliuretano termoplástico - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets
Lista de materiales
364402
COD
Código
364402
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
18+18 mm
H
Altura total
71 mm
AXB
Dimensiones platina
60x60 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
45x45 mm
EE
Diámetro agujeros
6 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
LC
Capacidad de carga
140 daN
W
Peso
0.30 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD