Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
RULLIERA MODULARE
Lista materiale
149021011
DESC
Descrizione
MODULAR ROLLER CONV. - TPU Roller – brass pin - P=22 - L=355
CODE
Codice
149021011
ROLLER
Rullino
MODUL
N° moduli
HEAD
Tipo di testata
A
Lunghezza
37 mm
B
Lunghezza
55 mm
C
Lunghezza
65 mm
D
Lunghezza
38.8 mm
E
Lunghezza
8.7 mm
F
Lunghezza
11 mm
G
Lunghezza
2.5 mm
H
Lunghezza
2.8 mm
I
Lunghezza
32 mm
L
Lunghezza
355 mm
M
Lunghezza
70 mm
N
Diametro
20 mm
O
Interasse
22 mm
P
Lunghezza
- mm