Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Robotunits
Descrizione
Rulliera motorizzata rettilinea - R5S
Lista materiale
R5S(1)3004002(0)(20m/min)(5kg)
FORM
Design
FL
Lunghezza dell'oggetto trasportato
mm
FB
Larghezza dell'oggetto trasportato
mm
SO
Tipi di larghezze
V
Velocità
m/min
M
Carico totale sul nastro trasportatore
kg
CB
Materiale dell'oggetto trasportato
AZ
Numero di zone
mm
RT
Interasse rulli
80 mm
RB
Larghezza telaio
490 mm
LW
Luce
410 mm
LIZ
Lunghezza della zona di alimentazione
310.000 mm
LPZ
Lunghezza della zona accumulo
0.000 mm
LOZ
Lunghezza della zona di scarico
310.000 mm
LGES
Lunghezza totale
620.000 mm
R5S
Nome
R5S Gerader angetriebener Rollenförderer