Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
RULLIERA SBALZO
Lista materiale
149045010 Accessories Yes
DESC
Descrizione
PROJECTING ROLLER CONV. 32 - P24 – CYL. ROLLER TPU - L=270
CODE
Codice
149045010
PROFILE
Profilo
ROLLERS
Rullino
HEADS
Testate
MODULE
Modulo
ACC
Accessori
A
Lunghezza
32 mm
B
Lunghezza
18.5 mm
C
Lunghezza
66 mm
D
Lunghezza
4 mm
E
Diametro
23 mm
F
Interasse
24 mm
G
Lunghezza
- mm
H
Lunghezza
- mm
I
Lunghezza
- mm
L
Lunghezza
270 mm
M
Lunghezza
- mm
N
Lunghezza
- mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD