Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
RULLINO PIENO CUSCINETTO CONICO D53X20 40ShA ROSSO
Lista materiale
030025011
CODE
Codice
030025011
A
Lunghezza
23 mm
B
Lunghezza
19.6 mm
C
Diametro
41.0 mm
D
Angolo
8 °
E
Interasse
53 mm
F
Lunghezza
6 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD