Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
Ruote gemellate per collettivita’ in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6 - Ruote gemellate per collettivita’ in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6 supporto rotante con codolo + freno anteriore
Lista materiale
369202
COD
Codice
369202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
52 mm
T
Diametro codolo liscio
M10 mm
FS
F Lunghezza codolo
25 mm
E
Disassamento
25.5 mm
O
Raggio d'ingombro
83 mm
LC
Portata
140 daN
W
Peso
0.36 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD