Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
RV 170 - minimum yüksekliği, maksimum kuvvet
Malzeme listesi
RV170-032-C
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
19 mm
P
Bas?nç
180 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
FIS
Bağlantı
PFIS
Montaj konumu
F0
Son kuvvet
170 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
0.95 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Special Springs
    RV 320 - minimum yüksekliği, maksimum kuvvet
    Special Springs
    RV 170 EASY MANIFOLD - Miniature height, maximum force - Easy Manifold
    Special Springs
    RV 350 - Minimum height, maximum force
    Special Springs
    RV 500 - Minimum height, maximum force
    Special Springs
    FC - Bağlantı
    Special Springs
    RV 750 - Minimum height, maximum force
    Special Springs
    SC 150 - ISO 11901 Standard
    Special Springs
    FC-FCC - Bağlantı
    Azolgas
    CW 320 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
    Azolgas
    CW 170 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
    RCM
    KRT - Spring and spacer unit
    Special Springs
    RV 1000 - Minimum height, maximum force
    Special Springs
    M 200 - Mini cylinders
    Special Springs
    M 50 - Mini cylinders
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir