Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
RV 320 - Altura mínima, força máxima
Lista de peças
RV320-032-C
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
25 mm
RD
Diâmetro da haste
15 mm
P
Pressao
180 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
FIS
Fixação
PFIS
Posição de montagem
F0
Forca final
320 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
1.77 cm^2
MAXSPEED
Velocidade Màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C