Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
RV020CR - Revolving Chain
Bill of material
RV020CR-A-16-40-130-893.22-45
IDNR
Ident number
TYP
Chain Type
RV020CR
AB
Direction Type
A
mm
A1
mm
B
28 mm
C
mm
D
22 mm
D1
25 mm
RA
Radius Ra
mm
Введите значение для RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
RB
Radius Rb
mm
Введите значение для RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
LA
Distance A
mm
Введите значение для LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
LB
Distance B
mm
Введите значение для LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
CH
Chain Height
28.000 mm
CHS
Short Height
12.000 mm
P
Pitch
20.000 mm
NOTE
The inner circle (inner diameter) is the fixed side, and the outer circle (outer diameter) is the driving side.
ROT
Rotation Limit
mm
Введите значение для ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
ANG
Rotation Angle
mm
Введите значение для ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
LS
mm
NOS
No. of Sides