Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
RV048CR - Revolving Chain
Bill of material
RV048CRA788616090300450-00521501.283-Chain
IDNR
Ident number
TYP
Chain Type
RV048CR
AB
Direction Type
A
mm
A1
mm
B
65 mm
C
mm
D
53 mm
D1
37 mm
RA
Radius Ra
mm
Введите значение для RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
RB
Radius Rb
mm
Введите значение для RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
LA
Distance A
mm
Введите значение для LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
LB
Distance B
mm
Введите значение для LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
CH
Chain Height
65.000 mm
CHS
Short Height
22.000 mm
P
Pitch
48.000 mm
ROT
Rotation Limit
mm
Введите значение для ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
ANG
Rotation Angle
mm
Введите значение для ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
LS
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    CP System
    RV048CR - Revolving Chain
    CP System
    RV048CR Side Unit - RV048CR
    CP System
    RV048CR Bracket Fix - RV048CR
    CP System
    RV048CR Bracket Mob - RV048CR
    Siemens Industry
    3RV10111BA15 - Motor protection circuit-breaker
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей