카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RVA3221-08QM
EMC
valve
RV Series solenoid valve
RVA32M
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rva32m/rva32m_body.prj},{NB=RVA3221-08QM},{CODE=RVA},{NOP=3},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=RVA3221-08QM},{A=G1/4},{B=17.6},{C=1.5},{D=21},{E=31.0},{F=22},{K=4.3},{L=15.5},{M=20},{N=29},{O=35},{P=G1/8},{R=25.5},{S=18.0},{W=76.0},{W1=87}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
RVA32M - RV Series Namur valve
Bill of material
RVA3221-08QM
CODE
Series code
RVA
NOP
Number of ports
3
WPN
Working position number
2
VZ
Valve body size
2:2 series
2:2 series
CHQ
Control head quantity
1:Single head control
2:Double headed control
1:Single head control
2:Double headed control
IS
Initial state
Blank:Normally closed
H:Normally open
Blank:Normally closed
H:Normally open
PZ
Pipe Size
08:1/4
08:1/4
RT
Reset type
Q:Gas reduction
Q:Gas reduction
BS
valve type
M:NAMUR Type
M:NAMUR Type
DC
Dental code
Blank:G
P:PT
T:NTP
Blank:G
P:PT
T:NTP
INFO
Catalogues data
PDF Catalogues
MODEL
model
RVA3221-08QM
RVA3221-08QM
A
G1/4
G1/4
B
17.6
17.6
mm
C
1.5
1.5
mm
D
21
21
mm
E
31.0
31.0
mm
F
22
22
mm
K
4.3
4.3
mm
L
15.5
15.5
mm
M
20
20
mm
N
29
29
mm
O
35
35
mm
P
G1/8
R
25.5
25.5
mm
S
18.0
18.0
mm
W
76.0
76.0
mm
W1
87
87
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RVA32 - RV Series Solenoid valve
EMC
24.08.2023
RVA52_3m - RV Series Namur valve
EMC
24.08.2023
RVA52_3 - RVA Series Solenoid valve
EMC
24.08.2023
ER8187 ATEX - NAMUR II solenoid valve with CNOMO coil ATEX
Omal
27.07.2023
N32M - RV Series Solenoid valve
EMC
24.08.2023
Modèle 50811 - Solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
ES2V - ES2V
EMC
28.09.2023
V52 - manifold
EMC
24.08.2023
VU - NAMUR Valves
AIRWORK
27.06.2022
5/2-way solenoid valve, G1/8, monostable - Mod. 358...
Camozzi
16.05.2024
KS534 (NAMUR Small Type) - Solenoid Valve(5 Port Pilot/Non Lubricated)
KCC Precision
30.01.2024
97100 NAMUR - 3/2 & 5/2 Indirect solenoid actuated spool valves
Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청