국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
中文
中文 (繁體)
English
RW-0312
Smalley
WAVO SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wavo_springs/rw.prj},{NB=RW-0312-0.144-W},{PARTID=5873},{PARTNBR=RW-0312},{SPRINGTYPE=Wavo},{BORE=3.125},{MAT=},{SHAFT=2.878},{LOAD=260},{MAXOD=3.120},{WORKHEIGHT=0.144},{FREEHEIGHT=0.184},{HEIGHT=0.144},{NBROFWAVES=5.000},{NBROFTURNS=1.000},{WIRETHICKNESS=0.085},{SLDHEIGHT=0.085},{WIRERADIALWALL=MIN},{SPRINGRATE=6500},{NBROFSHIMS=0.000},{BOREPILOT=Operate},{UNITS=standard},{GROUPSORTORDER=20},{NE=Wavo® Springs}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
RW Springs - Wavo Springs
Bill of material
RW-0312
PARTNBR
Smalley Part Number
RW-0312
RW-0312
SPRINGTYPE
Type of Spring
Wavo
BORE
Operates in Bore
3.125
3.125
인치
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1070-1090
17-7 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1070-1090
17-7 Stainless Steel
SHAFT
Clears Shaft
2.878
2.878
인치
LOAD
Load
260
260
lbs
MAXOD
Max OD
3.120
3.120
인치
WORKHEIGHT
Work Height
0.144
0.144
인치
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
0.184
0.184
인치
HEIGHT
Solid Height
Work Height
Free Height Ref.
Work Height
Free Height Ref.
인치
NBROFWAVES
Number of Waves
5.000
5.000
NBROFTURNS
Number of Turns
1.000
WIRETHICKNESS
Wire Diameter
0.085
0.085
인치
SLDHEIGHT
Solid Height
0.085
0.085
인치
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
6500
6500
lbs/in
NBROFSHIMS
Number of Shims
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청