Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descripción
Série 1C - Cronotermostatos digitales
Lista de materiales
1CB190050007
CODE
Codificación
1CB190050007
VAR0
Description
El cronotermostato inteligente Bliss2 es mucho más que un cronotermostato con comunicaciones. Es una solución innovadora para el control de la temperatura doméstica que puede interactuar perfectamente con su asistente de voz favorito para un hogar realmente inteligente. El elegante diseño presenta un actractivo panel LED e íconos dinámicos, programables y controlables de forma local o remota a través de una aplicación dedicada. Trabajando en sinergia con el Gateway 1Y.GU de segunda generación, La conectividad de largo alcance, Wi-Fi y Bluetooth se combinan para garantizar la máxima funcionalidad del cronotermostato. Características técnicas: 868MHz protocolo de comunicación de largo alcance, Sensor de temperatura (+ 5… + 37) ° C 3 pilas del tipo AAA (duración estimada de las pilas >1.5 years) o 230V AC mediante fuente de alimentación externa 01C.02.8.230.0500 (a pedir por separado), Montaje mural o fijación en caja de 3 módulos o caja circular de 60 mm, 1 contacto conmutado (libre de potencial) de 5 A – 250 V AC, Disponible por separado: Gateway de 2ª generación 1Y.GU.005.1, para facilitar el control remoto del cronotermostato inteligente Bliss2.
VAR1
Etim class
long-range connectivity, Wi-Fi and Bluetooth combine to guarantee ultimate thermostat functionality. Technical characteristics: 868MHz long range communication protocol Temperature sensor (+ 5… + 35) ° C 3x AAA batteries (estimated electrical life >1.5 years) or 230V AC via power supply adapter 01C.02.8.230.0500 (to be ordered separately). Wall mounting or fixing on a 3-module box or 60 mm circular box 1 changeover contact rated 6 A – 230 V. Available separately: 2nd generation 1Y.GU.005.1 Gateway to facilitate remote control of the smart Bliss2
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD