Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 1C - Programmateurs digitaux
Nomenclature
1CB190050007
CODE
Code
1CB190050007
VAR0
Description
Le thermostat connecté Bliss2 est bien plus qu’un thermostat contrôlable à distance. C’est une solution innovante pour le contrôle de la température dans l’habitation, compatible avec votre assistant vocal préféré, pour une maison vraiment intelligente. Le design élégant du thermostat comprend un affichage LED attrayant et des icônes dynamiques, programmables et contrôlables localement ou à distance via l’application dédiée. Associé à la seconde génération de la passerelle 1Y.GU, les connectivités Wi-Fi et Bluetooth se combinent pour garantir un contrôle à distance optimal. Caractéristiques techniques : Protocole de communication radio 868MHz, Capteurs de température (+5…+37) °C et d’humidité 3 x piles AAA (durée de vie des piles estimée à 1.5 année), Montage en paroi ou boîtes d’encastrement 68 mm, 1 contact inverseur 5 A – 230 V AC. Disponible séparément : 2ème génération 1Y.GU.005.1 du Gateway pour faciliter le contrôle à distance du thermostat connecté Bliss2.
VAR1
Etim class
long-range connectivity, Wi-Fi and Bluetooth combine to guarantee ultimate thermostat functionality. Technical characteristics: 868MHz long range communication protocol Temperature sensor (+ 5… + 35) ° C 3x AAA batteries (estimated electrical life >1.5 years) or 230V AC via power supply adapter 01C.02.8.230.0500 (to be ordered separately). Wall mounting or fixing on a 3-module box or 60 mm circular box 1 changeover contact rated 6 A – 230 V. Available separately: 2nd generation 1Y.GU.005.1 Gateway to facilitate remote control of the smart Bliss2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés