Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 32 - Relais miniatures pour circuit imprimé
Nomenclature
322170124300
CODE
Code
VAR0
Description
Relais miniature type 32. 21 pour montage sur circuits imprimés, 1 inverseur 6 A, bobine faible consommation. Caractéristiques: Bas profil, Bobine DC sensible – 200 mW, Lavable : RT III, Contacts sans Cadmium, Disponible en versions: , 32. 21-4000, 32. 21-4300
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés