Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kraus
Description
Série 3560 Rouleau de convoyeur - Rouleau commandé par bande ronde - sans logo Kraus
Nomenclature
3560-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ
SERIES
Series
3560
TD
Diamètre de tube
mm
TM
Matériau de tube
PVC
Manchon en PVC
PVCL
Longueur du manchon en PVC
mm
D
Diamètre d’axe
mm
AC
Type d’axe
AC1
Type d’axe dimensions
AM
Matériau d’axe
AK
Roulement à billes
EBL
Longueur d'entre fer
mm
Entrez la valeur pour EBL
Longueur d'entre fer
mm
cm
inch
ft
RO
Longueur de tube
85.0 mm
RL
Longueur du rouleau
95.0 mm
AL
Longueur d’axe
120 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés