Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 57
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descripción
Série 43 - Mini-relé para circuito impreso
Lista de materiales
434170065300
CODE
Codificación
VAR0
Description
El mini relé tipo 43. 41 para placa de circuito impreso está equipado con 1 conmutado, 10 A (paso de 3,2 mm), adecuado para montaje directo en una placa de circuito impreso o en una base de PCB Serie 95 Funciones y características: Bobina CC sensible: 250 mW (tipo 10 A), 400 mW (tipo 16 A), Alto aislamiento entre bobina y contactos 10 mm, 6 kV (1. 2 / 50 μs), Contactos sin cadmio, A prueba de flux: estándar RT II, ​​(versión RT III disponible como variante), Disponible en versiones 43. 41 43. 41-0300 (- 1 NO, 10 A (paso 5 mm))
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD