Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 43 - Relais bas profil pour circuit imprimé
Nomenclature
434170065300
CODE
Code
VAR0
Description
Relais miniature type 43. 41 pour circuits imprimés, 1 inverseur 10 A (pas de 3. 2 mm), montage direct sur circuits imprimés ou avec supports pour circuits imprimés de la série 95. Caractéristiques: Bobine DC sensible : – 250 mW, Isolement élevé entre bobine et contacts: 10 mm, 6 kV (1. 2/50 μs), Contacts sans Cadmium, Etanche aux remontées de flux: RT II standard (disponible en version RT III), Disponibles en versions: 43. 41-0300 (1 NO A, pas de 5 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés