Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 50 - Relais à contacts guidés pour circuit imprimé
Nomenclature
501290241000
CODE
Code
VAR0
Description
Relais à contacts guidés pour circuits imprimés type 50. 12 conforme à la norme EN 61810-3 (ex EN 50205) type B. Ce relais est destiné à la commutation de charge moyenne en DC. Il possède 2 contacts inverseurs 8 A. Pas de 5 mm. Contacts AgNi. Caractéristiques : Isolement élevé entre les contacts adjacents, Contacts sans Cadmium, Isolement entre bobine et contacts 8 mm, 6kV (1. 2/50µs), Étanche aux remontées de flux : RT II, Nouvelle version disponible : 50. 12…5000, avec contacts plaqués or pour la commutation bas niveau dans les applications de sécurité.