Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 68 - Relais de puissance
Nomenclature
682290244300
CODE
Code
682290244300
VAR0
Description
Le relais de puissance 100 A pour circuit imprimé Type 68. 22-4300 est idéal pour de nombreuses applications nécessitant une puissance élevée comme les générateurs, les pompes, les systèmes photovoltaïques et les bornes de recharge de véhicules électriques. Autres caractéristiques : Intervalle entre contacts ≥ 3. 6 mm (selon VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2), Bobine DC, avec une puissance de maintien de 700 mW, Isolement renforcé entre la bobine et les contacts, Adapté à une utilisation avec des températures ambiantes jusqu’à 85°C, Conforme à EN 60335-1 pour la resistance à la chaleur et au feu (GWIT 775°C et GWFI 850°C), Contacts sans Cadmium
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés