Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 78 - Alimentation industrielle
Nomenclature
781D12302414
CODE
Code
VAR0
Description
Alimentation industrielle à découpage, type 78.1D avec sortie 24 V DC, 130 W, régulation sur 2 niveaux avec PFC (correction du facteur de puissance) et tension réglable entre 24 et 28 V. Caractéristiques: Technologie Fold-Back pour la recharge de batterie et fonctionnement en parallèle pour augmenter le courant de charge, Haute efficacité (Jusqu’à 93%), Faible consommation en stand-by (< 1 W), Technologie forward, Protection thermique interne avec pré-alarme par voyant LED + contact auxiliaire et arrêt de la sortie, Indication de surcharge avec pré-alarme par voyant LED + contact auxiliaire, Boost de courant : sans limitation de temps avec indication LED + contact auxiliaire, Protection contre les surcharges : mode Fold-back, Protection contre les courts circuits : mode Hiccup (redémarrage automatique), Fusible en entrée : remplaçable facilement + 1 fusible de rechange fourni, Protection contre les surtensions : Varistor, Conforme aux normes EN 60950-1 et EN 61204-3, Raccordement en parallèle pour un courant de sortie plus élevé (avec diode OR), Raccordement double ou en série, Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
VAR18
EF006569
Flush mounted (plaster)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés