Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descripción
Série 78 - Fuente de alimentación de conmutación industrial
Lista de materiales
781D12302414
CODE
Codificación
VAR0
Description
Fuente de alimentación de conmutación industrial tipo 78.1D con salida 24 V CC, 130 W. Está equipado con una etapa doble con PFC (corrección del factor de potencia) y tiene un voltaje ajustable entre 24 y 48 V. Funciones y características: Tecnología Fold-Back para cargar la batería y operación en paralelo para aumentar la corriente de carga Alta eficiencia (hasta 93%), Bajo consumo en stand-by (menos de 1 W), Topología directa, Protección térmica interna con prealarma a través de LED más contacto auxiliar, y desconexión de salida, Indicación de sobrecarga: con prealarma mediante LED más contacto auxiliar, Impulso de corriente: sin limitaciones de tiempo, con indicación LED más contacto auxiliar, Protección contra sobrecarga: modo Fold-Back (limitación), Protección contra cortocircuitos: modo Hiccup (reinicio automático), Fusible de entrada: fácilmente reemplazable y equipado con un fusible de repuesto, Protección contra sobretensiones: varistor, Cumple con las normas EN 60950-1 y 61204-3, Conexión en paralelo para mayor corriente de carga con diodo OR), Conexión dual y serial, Montaje en barra de 35 mm (EN 60715).
VAR18
EF006569
Flush mounted (plaster)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD