Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Finder
Description
Série 7H - Résistances chauffantes
Nomenclature
7H5102300100
VAR23
EF001257
CODE
Code
VAR0
Description
Résistance chauffante pour armoires électriques type 7H.51, tension nominale (110…230) V AC/DC, sécurité au toucher. Caractéristiques : Tension nominale (110…230) V AC/DC, Limitation de température par sonde PTC (surveillance), Montage rapide par clips de fixation sur rail 35 mm (EN 60715). Disponible en versions : 7H.51.0.230.0025 (puissance 25 W), 7H.51.0.230.0050 (puissance 50 W), 7H.51.0.230.0100 (puissance 100 W), 7H.51.0.230.0150 (puissance 150 W), 7H.51.8.230.0250 (puissance 250 W), 7H.51.8.230.0400 (puissance 400 W).
VAR17
EF000003
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés