Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Série AKMH4 - Série AKMH4
Nomenclature
AKMH41x-ANKNCA1K
PN
Numéro de référence
AKMH41x-ANKNCA1K
SERIES
Série
AKMH4
ROTORSTACKLENGTH
Empilement
MOUNT
Montage
SHAFT
Arbre
FEEDBACKDEVICE
Appareil de rétroaction
CONNECTORS
Connecteurs
CL
Longueur du câble
BRAKE
Frein
SEAL
Joint
K
RPR
Plage de puissance nominale
0.6-1.6 kW
CTR
Plage de couple continu
1.9-5.8 Nm
PTR
Plage de couple de crête
6.8-23.5 Nm
MAXS
Vitesse max.
6000 rpm
MDIA
Diamètre moteur
114 mm
C
7 [.276]
D
80 (+0.012/-0.007) [3.1496 (+.0004/-.0002) ] j6
E
100 [3.937]
H
D M6 [DIN 332]
J
19 (+0.015/+0.002) [.7480 (+.0005/+.0001) ] k6
K
40.0 [1.57]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
166.7 [6.563]
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Kollmorgen
    Série AKMH3 - Série AKMH3
    Kollmorgen
    Série AKMH5 - Série AKMH5
    Kollmorgen
    Série AKMH2 - Série AKMH2
    Kollmorgen
    Série AKMH6 - Série AKMH6
    Kollmorgen
    Série AKM4 - Série AKM4
    Kollmorgen
    Série AKM5 - Série AKM5
    Kollmorgen
    AKMA4 Series - AKM Family
    Kollmorgen
    Variateur de base AKD-B - Variateurs programmables AKD® BASIC
    Kollmorgen
    Série AKM1 - Série AKM1
    Kollmorgen
    AKD PDMM - AKD série Multiaxes
    Kollmorgen
    Série TBM - Moteur sans boîtier
    Kollmorgen
    Série AKM3 - Série AKM3
    igus
    drylin® E DC motors - DC-motor
    HPC
    RGS - Accouplement sans jeu Rotex® GS à mâchoires de serrage - Couple: 0,5 à 190Nm. Représentation simplifiée
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés