Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Série AKMH5 - Série AKMH5
Nomenclature
AKMH51x-ANKNCA1K
PN
Numéro de référence
AKMH51x-ANKNCA1K
SERIES
Série
AKMH5
ROTORSTACKLENGTH
Empilement
MOUNT
Montage
SHAFT
Arbre
FEEDBACKDEVICE
Appareil de rétroaction
CONNECTORS
Connecteurs
CL
Longueur du câble
BRAKE
Frein
SEAL
Joint
K
RPR
Plage de puissance nominale
0.8-1.5 kW
CTR
Plage de couple continu
3.4-10.6 Nm
PTR
Plage de couple de crête
15-55 Nm
MAXS
Vitesse max.
5500 rpm
MDIA
Diamètre moteur
132 mm
C
9 [.354]
D
110 (+0.013/-0.009) [4.3307 (+.0005/-.0003) ] j6
E
130 [5.118]
H
D M8 [DIN 332]
J
24 (+0.015/-0.002) [.9449 (+.0005/+.0001) ] k6
K
50.0 [1.97]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
187.4 [7.378]
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés