Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
Série AKMH6 - Série AKMH6
Nomenclature
AKMH62x-ANKNCA1K
PN
Numéro de référence
AKMH62x-ANKNCA1K
SERIES
Série
AKMH6
ROTORSTACKLENGTH
Empilement
MOUNT
Montage
SHAFT
Arbre
FEEDBACKDEVICE
Appareil de rétroaction
CONNECTORS
Connecteurs
CL
Longueur du câble
BRAKE
Frein
SEAL
Joint
K
RPR
Plage de puissance nominale
2.0-5.7 kW
CTR
Plage de couple continu
11.1-22.2 Nm
PTR
Plage de couple de crête
40-92 Nm
MAXS
Vitesse max.
5500 rpm
MDIA
Diamètre moteur
186 mm
C
11.00 [.433]
D
130 (+0.014/-0.011) [5.1181 (+.0005/-.0004) ] j6
E
165.00 [6.496]
H
D M12 [DIN 332]
J
32 (+0.018/+0.002) [1.2598 (+.0007/+.0001) ] k6
K
58 [2.28]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.050 [.0019]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
209.9 [8.264]
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Kollmorgen
    Série AKMH5 - Série AKMH5
    Kollmorgen
    Série AKMH3 - Série AKMH3
    Kollmorgen
    Série AKMH2 - Série AKMH2
    Kollmorgen
    Série AKMH4 - Série AKMH4
    Kollmorgen
    Série AKM4 - Série AKM4
    Kollmorgen
    Série AKM1 - Série AKM1
    Kollmorgen
    Série AKM6 - Série AKM6
    Kollmorgen
    Série AKM5 - Série AKM5
    Kollmorgen
    Variateur de base AKD-B - Variateurs programmables AKD® BASIC
    Anderson Negele America
    NSL-M - Continuous Level Sensor
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés