카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
DB-1417
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A SOUFFLETS
FLASQUES BOULONNEES ACIER
DIAMÈTRE 14”1/2
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_soufflets/flasques_boulonnees_acier/diametre_14_12/serie_db_acier_14_12.prj},{NB=DB-1417},{MAT=Acier},{D=14”1/2},{LOBE=1},{OPTION=},{OPTION2=},{COURSE=115},{DMAX=395},{HMIN=50},{HMAX=165},{HS=110},{SEHT=710},{FN=2.60},{R=112.0},{EPOHMIN=8},{PS=6.90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 14”1/2 - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-1417
REF
Référence
DB-1417
DB-1417
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
14”1/2
LOBE
Lobe
1
1
OPTION
Option haute résistance
Aucun
Chlorobutyl
Aucun
Chlorobutyl
OPTION2
Option haute température
Aucun
Epichlore
Aucun
Epichlore
COURSE
115
115
mm
DMAX
Diamètre maximum
395
mm
HMIN
Hauteur minimale
50
50
mm
HMAX
Hauteur maximale
165
165
mm
HS
Hauteur statique
110
110
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
710
710
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
2.60
2.60
Hz
R
Rigidité à 4 bar
112.0
112.0
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
8
8
daN
PS
Poids du soufflet
6.90
6.90
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청