Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 2”3/4 - G1/4 - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-0224
REF
Référence
MAT
Matière
Aluminium
D
Diamètre
2”3/4
LOBE
Lobe
OPTION
Option haute résistance
OPTION2
Option haute température
COURSE
mm
DMAX
Diamètre maximum
80 mm
HMIN
Hauteur minimale
mm
HMAX
Hauteur maximale
mm
HS
Hauteur statique
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
Hz
R
Rigidité à 4 bar
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
14 daN
PS
Poids du soufflet
Kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели