Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DB 4”1/2 - G3/8 - Vérins à soufflets
Nomenclature
DB-0413
REF
Référence
MAT
Matière
Aluminium
D
Diamètre
4”1/2
LOBE
Lobe
OPTION
Option haute résistance
OPTION2
Option haute température
COURSE
mm
DMAX
Diamètre maximum
125 mm
HMIN
Hauteur minimale
mm
HMAX
Hauteur maximale
mm
HS
Hauteur statique
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
Hz
R
Rigidité à 4 bar
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
daN
PS
Poids du soufflet
Kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Sopra-Pneumatic
    SÉRIE DB 6" - Vérins à soufflets
    Aventics
    series_bcp_single
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD