Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DBS 9” – G1/4” - Vérins à soufflets
Nomenclature
DBS-091001
REF
Référence
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
9”1/4 alimentation G1/4 décalée
LOBE
Lobe
OPTION
Option haute température
COURSE
mm
DMAX
Diamètre maximum
255 mm
HMIN
Hauteur minimale
mm
HMAX
Hauteur maximale
mm
HS
Hauteur statique
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
Hz
R
Rigidité à 4 bar
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
daN
PS
Poids du soufflet
Kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés