Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE DBS 9” – G3/4” - Vérins à soufflets
Nomenclature
DBS-091002
REF
Référence
MAT
Matière
Acier
D
Diamètre
9”1/4 alimentation G3/4 décalée
LOBE
Lobe
OPTION
Option haute température
COURSE
mm
DMAX
Diamètre maximum
255 mm
HMIN
Hauteur minimale
mm
HMAX
Hauteur maximale
mm
HS
Hauteur statique
mm
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
cm^2
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
Hz
R
Rigidité à 4 bar
daN/mm
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
daN
PS
Poids du soufflet
Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)