카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
ID3T0500001-NM050F
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_iso_15552/serie_id3t_avec_t.prj},{NB=ID3T0500001-NM050F_0},{ALESAGE=50},{CT=3},{COURSE=1},{FS=},{PC=0},{D1=20},{D2=8},{KK=M16x1,5},{A=32},{B=40},{VD=9.5},{VA=4},{L2=25.5},{RT=M8},{BG=17.5},{L3=5},{TG=45.5},{EE=G1/4”},{F=-},{PL=14},{WH=37},{L8=106.0},{E=63.0},{CH1=17},{CH2=2.5},{CH3=8},{S=127},{PPATH=id3t_avec_t_32_125/serie_id3t_avec_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE ID3T avec tourillon - Vérins à tirants ISO 15552
Nomenclature
ID3T0500001-NM050F
REF
Référence
ID3T0500001-NM050F
ID3T0500001-NM050F
ALESAGE
Ø Alésage
50
50
mm
CT
Caractéristique de la tige
tige traversante acier chromé
tige traversante acier inox
tige traversante acier chromé
tige traversante acier inox
COURSE
Course
mm
값 입력 COURSE
Course
mm
cm
inch
ft
확인
FS
Fonction spécifique
Sans ✔
Sans
Sans
avec surlongueur pour bloqueur
avec surlongueur pour bloqueur
joints VITON® non magnétique
joints VITON® non magnétique
écrou de tige inox
écrou de tige inox
joints de nez VITON®
joints de nez VITON®
PC
Position de la course
mm
값 입력 PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Ø
20
20
mm
D2
Ø
8
8
mm
KK
M16x1,5
M16x1,5
mm
A
32
32
mm
B
Ø
40
40
mm
VD
9.5
9.5
mm
VA
4
4
mm
L2
25.5
25.5
mm
RT
M8
M8
mm
BG
17.5
17.5
mm
L3
5
5
mm
TG
45.5
45.5
mm
EE
G1/4”
G1/4”
mm
PL
14
14
mm
WH
37
37
mm
L8
106.0
106.0
mm
E
63.0
63.0
mm
CH1
17
17
mm
CH2
2.5
2.5
mm
CH3
8
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청