카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
JD1B0400025
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_iso_15552/serie_jd1b.prj},{NB=JD1B0400025_0},{ALESAGE=40},{COURSE=25},{OPTION=},{PC=0},{A=24},{B=35},{BA=35},{BG=16},{E=54.5},{EE=G1/4},{EE1=13.157},{J2=7.3},{J3=5.0},{KK=M12x1,25},{KK1=12},{KK2=1.250},{L2=22.0},{L7=9.2},{L8=105},{MM=16},{PL=14},{RT=M6},{RT1=6},{SW1=13},{SW2=19},{TG=38.0},{VA=4},{VD=5},{WH=30},{LA=22},{PPATH=jd1b_32_63/serie_jd1b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE JD1B antirotation - Vérins ISO 15552
Nomenclature
JD1B0400025
REF
Référence
JD1B0400025
JD1B0400025
ALESAGE
Ø Alésage
40
40
mm
COURSE
Course
25
50
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
25
50
80
100
125
150
160
200
250
300
320
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
mm
OPTION
Option
Sans ✔
Sans
Sans
avec surlongueur pour bloqueur
avec surlongueur pour bloqueur
joints VITON® non magnétique
joints VITON® non magnétique
PC
Position de la course
mm
값 입력 PC
Position de la course
mm
cm
inch
ft
확인
A
24
24
mm
B
Ø
35
35
mm
BA
Ø
35
35
mm
BG
16
mm
E
54.5
54.5
mm
EE
G1/4
G1/4
J2
7.3
7.3
mm
J3
5.0
5.0
mm
KK
M12x1,25
M12x1,25
mm
L2
22.0
22.0
mm
L7
9.2
9.2
mm
L8
+
105
105
mm
MM
Ø
16
16
mm
PL
14
14
mm
RT
M6
M6
SW1
13
13
mm
SW2
19
19
mm
TG
38.0
38.0
mm
VA
4
mm
VD
5
5
mm
WH
30
30
mm
LA
* longueur d’amortissement
22
22
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청