카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
R12.050.90
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS ROTATIFS
Rotatif piston et crémaillère
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_rotatifs/rotatif_piston_et_c/serie_r.prj},{NB=R12.050.90},{ALESAGE=50},{TYPE=12},{ROT=90},{OPTION=},{A=67},{B=M8},{C=50},{D=22.0},{E=G1/4},{F=70},{G=32.5},{H=60.5},{I=21.5},{K=94.0},{M=66},{N=65},{P=40},{Q=35},{R=6},{S=19},{T=30},{U=21.8},{V=6},{W=30},{X=M6},{Y=25},{Z=19},{PPATH=serie_r/serie_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
Série R - Vérins rotatifs
Nomenclature
R12.050.90
REF
Référence
R12.050.90
R12.050.90
ALESAGE
Ø Alésage
50
50
mm
TYPE
Type
pignon mâle avec réglage de +/- 5°
pignon femelle avec réglage de +/- 5°
pignon mâle sans réglage, précision de positionnement +/- 3°
pignon femelle sans réglage, précision de positionnement +/- 3°
pignon mâle avec réglage de +/- 5°
pignon femelle avec réglage de +/- 5°
pignon mâle sans réglage, précision de positionnement +/- 3°
pignon femelle sans réglage, précision de positionnement +/- 3°
ROT
Angle de rotation
Rotation 90°
Rotation 180°
Rotation 270°
Rotation 360°
Rotation 90°
Rotation 180°
Rotation 270°
Rotation 360°
°
OPTION
Option
Sans ✔
Sans
Sans
anneau magnétique
anneau magnétique
A
67
67
mm
B
M8
M8
mm
C
0.1
50
50
mm
D
22.0
22.0
mm
E
G1/4
G1/4
mm
F
70
70
mm
G
32.5
32.5
mm
H
60.5
60.5
mm
I
21.5
21.5
mm
K
94.0
94.0
mm
L
283.6
283.6
mm
L1
323.6
323.6
mm
M
Ø
66
66
mm
N
Ø
65
65
mm
P
40
40
mm
Q
35
35
mm
R
6
6
mm
S
g6
19
19
mm
T
30
30
mm
U
21.8
21.8
mm
V
M7
6
6
mm
W
30
30
mm
X
M6
M6
mm
Y
0.1
25
25
mm
Z
H7
19
19
mm
MAS
Masse
3.07
3.07
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청