피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
T100.160.000
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS COMPACTS
Faible course Ø12 à 100mm
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_compacts/faible_course_12_100/serie_t125_200.prj},{NB=T100.160.000_0_},{ALESAGE=160},{COURSE=0},{OPTION=},{PC=0},{B=180},{D=40},{D1=M20},{D4=M16},{G=G3/8},{H3=12},{I1=140},{K=36},{P=30},{S=72},{T=M36X2},{W=12},{PPATH=t125_200/serie_t125_200_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
SÉRIE T100 [Ø125 à 250mm] - Vérins compacts faible course
Nomenclature
T100.160.000
REF
Référence
T100.160.000
T100.160.000
ALESAGE
Ø Alésage
160
160
mm
COURSE
Course
mm
값 입력 COURSE
Course
mm
cm
inch
ft
확인
OPTION
Option
Sans ✔
Sans
Sans
tige filetée
tige filetée
magnétique
magnétique
PC
Position de la course
mm
B
180
180
mm
D
Ø
40
40
mm
D1
M20
M20
mm
D4
Ø
M16
M16
G
G3/8
G3/8
mm
H
+
87.0
87.0
mm
H3
12
12
mm
I1
140
140
mm
K
36
36
mm
P
30
30
mm
S
72
72
mm
T
M36X2
M36X2
W
12
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SÉRIE ID1T - Vérins à tirants ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
SÉRIE ID1S - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
SÉRIE VI 100 - Vérins compacts ISO 21287
Sopra-Pneumatic
30.04.2021
1550CB2, 3050CB2 - Cast Steel Gates, Class 150 and Class 300
Milwaukee Valve
06.03.2024
1153 Series - Bronze Gate Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청