目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1165782000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_s.prj},{NB=1165782000},{BZ=1165782000},{VK=24-SWOSDS-S16-G1/2E},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 1/2 A},{D1=16.000},{PN=PN 630},{NDM=20.955},{D7=26.9},{DX=11.0},{L5=37.0},{SW1=27},{SW3=30},{I=14},{AM=150},{G=17.1},{INFO=Katalog},{PAGE=176},{KONUST=8.500},{DKOFD=14.800},{DKOAD=20.000},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.900},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.900},{GEWLM=11.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=11.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头, ISO 8434-1-SWOSDS标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有密封圆锥
明细表
1165782000
BZ
订货号
1165782000
1165782000
VK
為了指定
24-SWOSDS-S16-G1/2E
24-SWOSDS-S16-G1/2E
REIHE1
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
GEWD2
螺纹 d2
G 1/2 A
G 1/2 A
PN
压力
PN 630
PN 630
bar
D7
EINBD (ein-BD)
26.9
26.9
mm
DX
BOHRD (Bohr-D)
11.0
11.0
mm
L5
长度 l5
37.0
37.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
30
30
mm
I
螺纹长度 i
14
14
mm
AM
扭矩 -10%
150
150
Nm
INFO
信息
产品目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求