目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0704802000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rk_s.prj},{NB=0704802000},{BZ=0704802000},{VK=24-SDS-S20-R3/4T},{REIHE1=S 20},{GEWD2=R 3/4},{PN=-},{PB=PB 400},{DX=16},{LG=44},{L=44.000},{SW1=32},{I=12.4},{AL=16},{INFO=Katalog},{ROHRAD=20},{KDM2=24.120},{D2=26.441},{L1=0.0},{L2=22.5},{KONUSD=20},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=28.160},{PKONUS=2.0},{I1=16},{F1=4},{H=0.0},{SW3=0},{CTRL=1.000},{PPAGE=82},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_rk_s}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
明细表
0704802000
BZ
订货号
0704802000
0704802000
VK
為了指定
24-SDS-S20-R3/4T
24-SDS-S20-R3/4T
REIHE1
管道外径 d1
S 20
S 20
mm
GEWD2
螺纹 d2
R 3/4
R 3/4
PB
压力
PB 400
PB 400
bar
DX
(KBOHRUNG)
16
16
mm
LG
44
44
SW1
扳手开口尺寸 SW1
32
32
mm
I
Useable thread length i
12.4
12.4
mm
AL
螺纹长度 i
16
16
mm
INFO
信息
产品目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求